Publiceer je producten
Geluidsabsorberende scheidingswand T500 Acoustic
Geluidsabsorberende scheidingswand T500 Acoustic
Geluidsabsorberende scheidingswand T500 Acoustic
Geluidsabsorberende scheidingswand T500 Acoustic
Geluidsabsorberende scheidingswand T500 Acoustic
    Saxi

    Geluidsabsorberende scheidingswand T500 Acoustic

    De Teanik 500 Acoustic is een speciaal ontworpen scheidingswand voor ruimtes met veel galm of lange nagalmtijden, zoals sporthallen. Gebaseerd op de Teanik 500-constructie, is deze versie uitgerust met geïntegreerde akoestische panelen die effectief geluid absorberen.

    De wand is gemotoriseerd en kan eenvoudig in het plafond worden opgeborgen. De constructie wordt aangepast aan de wensen van de klant en geïnstalleerd door geautoriseerde monteurs van Saxi. De wand is CE-gemarkeerd en voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

    Specificatie
    • - Materiaal: Gewapend PVC

      - Doektype: Volledig gelaste naden

      - Vlamvertragend: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Scheurweerstand: 300 N bij scheur

      - Treksterkte: 3000 N / 5 cm

      - Doekgewicht: 0,75 kg/m² per zijde

      - Totaalgewicht: 1,2 kg/m²

      - Gewicht motorunit: 100–250 kg

      - Geluidsvallen: Nee

      - Aanbevolen grootte: 20–2000 m²

      - Geluidsreductie: Volgens specificatie

      - Elektrische installatie: 3-fase wormwielmotor (380/220 V, 50 Hz)

      - Veiligheidsvoorzieningen: Rem, wormwiel, valbeveiliging

      - CE-gemarkeerd: Ja

      - Garantie: 2 jaar (materiaal- en montagefouten)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T500-Acoustic
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-15
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSport en ontspanning - Overig
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
    Soortgelijke producten