Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics:
Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure
Thermal class F - Temperature rise 100 K
Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m
Higher certification to categories of E4 C4 F1 <5pC AG3K1& allows the latest design to offer unparalleled performance.
MV windings encapsulated in cast resin
Pre-impregnated LV windings
Natural air cooling system (AN type)
Core and frame covered with protective coating
Anti-corrosion surface treatment : corrosivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Bulgarije |
Cyprus |
Denemarken |
Duitsland |
Estland |
Finland |
Griekenland |
Hongarije |
Ierland |
IJsland |
Italië |
Kroatië |
Letland |
Liechtenstein |
Litouwen |
Luxemburg |
Malta |
Nederland |
Noorwegen |
Oostenrijk |
Polen |
Portugal |
Roemenië |
Slovenië |
Slowakije |
Spanje |
Tsjechië |
Verenigd Koninkrijk |
Zweden |
Zwitserland |