Publiceer je producten
F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height

F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height

4.6 van de 5 sterren4.6(10 reviews)
Half height two (2) or three (3) drawer lateral filing cabinet, 28" high X 42" wide X 18" deep with recessed handles, locking device and drawer label holders. Drawers are adaptable to either letter or legal size materials.
Technische specificatie
  • Unieke ref.F0420
  • ProductfamilieCabinets
  • ProductgroepFiling
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)740
  • Breedte (mm)1070
  • Diepte (mm)510
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element