Publiceer je producten
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon

F2020 - Can, Trash, 44 Gallon

4.4 van de 5 sterren4.4(7 reviews)
Forty four (44) gallon trash can, 32" high X 24" diameter, with lid. Used to collect and transport refuse from a point of origin to point of disposal (example: from soiled utility or a nursing unit to the trash compactor at housekeeping).
Technische specificatie
  • Unieke ref.F2020
  • ProductfamilieCan
  • ProductgroepTrash
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)990
  • Breedte (mm)610
  • Diepte (mm)610
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
  • IFC-classificatieFurnishing Element