Publiceer je producten
P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type

P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type

Wall mounted, slab type, vitreous china, lavatory (approximate bowl size 7"x15"x10") with: faucet holes on 4" centers; gooseneck spout; wrist blade handles; and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices, washrooms or patient care area.
Technische specificatie
  • Unieke ref.P3100
  • ProductfamilieLavatory
  • ProductgroepVitreous China
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)530
  • Breedte (mm)510
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieFurnishing Element