Publiceer je producten
K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

3.4 van de 5 sterren3.4(8 reviews)
The exhaust hood shall be designed for installation and general use over an electric range. It shall have as a minimum; an exhaust capacity of 160 CFM, two fan speeds, a work light and removable grease filters.
Technische specificatie
  • Unieke ref.K3401
  • ProductfamilieHood
  • ProductgroepExhaust
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)180
  • Breedte (mm)760
  • Diepte (mm)560
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Meubilair
  • IFC-classificatieFurnishing Element