Publiceer je producten
M4255 - Stand, IV, Adjustable

M4255 - Stand, IV, Adjustable

4.7 van de 5 sterren4.7(11 reviews)
Adjustable IV stand with 4-hook arrangement. Stand has stainless steel construction with heavy weight base. It adjusts from 66 inches to 100 inches and is mounted on conductive rubber, ball bearing, swivel casters. Stand is used for administering intravenous solutions.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M4255
  • ProductfamilieStand
  • ProductgroepIV
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2740
  • Breedte (mm)660
  • Diepte (mm)660
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - All
  • IFC-classificatieFurnishing Element