Publiceer je producten
P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc

P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc

Wall mounted, slab type, vitreous china, lavatory (approximately 7 x 15 x 10 inches) with faucet holes on 4 inch centers; electronic sensor operated, goose neck spout and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices and patient care areas.
Technische specificatie
  • Unieke ref.P3200
  • ProductfamilieLavatory
  • ProductgroepVitreous China
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)200
  • Breedte (mm)510
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieFurnishing Element