Publiceer je producten
X1060 - Cabinet, Base, 1 Door

X1060 - Cabinet, Base, 1 Door

Base storage cabinet. The unit is approximately 37" H x 18" W x 22" D and is designed for X-ray department use. The unit has one hinged door (may have two doors) and two adjustable shelves. The cabinet may be constructed of steel or laminated wood.
Technische specificatie
  • Unieke ref.X1060
  • ProductfamilieCabinets
  • ProductgroepBase
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)940
  • Breedte (mm)460
  • Diepte (mm)560
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element