Publiceer je producten
1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)
Specificatie
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technische specificatie
  • Unieke ref.1919-13-es-09
  • ProductfamilieEnergy Saving
  • ProductgroepTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)190
  • Breedte (mm)190
  • Diepte (mm)134.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalGlas
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)4.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Glass & Glazing
  • IFC-classificatieBlok
  • Uniclass 2015-codePr_20_93_33
  • Uniclass 2015-beschrijvingGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelGlass Glazing
  • OmniClass-nummer23-15 15 21
  • OmniClass-titelWall Blocks