Publiceer je producten
1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

Specificatie
  • 1919/8 ES 1.4 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.4

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,40 Kg

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technische specificatie
  • Unieke ref.1919-8-wave-energy-saving-14
  • ProductfamilieEnergy Saving
  • ProductgroepBasic 1919/8 ENERGY SAVING
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)190
  • Breedte (mm)190
  • Diepte (mm)80
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalGlas
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)2.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Glass & Glazing
  • IFC-classificatieBlok
  • Uniclass 2015-codePr_20_93_33
  • Uniclass 2015-beschrijvingGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelGlass Glazing
  • OmniClass-nummer23-15 15 21
  • OmniClass-titelWall Blocks
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit