Publiceer je producten
Marseille Tile

Marseille Tile

The Marseille Tile is indicated in situations when you wish to allow the passage of light through a roof covering.

Its total or partial application , on one hand meets technical and functional requirements, i.e. the passage of light, and on the other it enables you to decorate the environment according to aesthetic taste, obtaining effects of transparency and luminosity even with roof tiling .

The Interlocking tile is available with a transparent finishing.

Specificatie
  • Marseille Tile Seves Glassblok - Roofing

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 39,5x23

    WEIGHT (Kg): 3,15

    PIECES/M2 (pcs/m²): 15

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 144


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technische specificatie
  • Unieke ref.Marseille_Tile
  • ProductfamilieTechnology - Roofing
  • ProductgroepMarseille Tile
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-16
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)395
  • Diepte (mm)230
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalGlas
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)3.15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Glass & Glazing
  • IFC-classificatieBlok
  • UNSPSC-naamBlocks
  • UNSPSC-code301315
  • Uniclass 2015-codePr_20_93_33
  • Uniclass 2015-beschrijvingGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelGlass Glazing
  • OmniClass-nummer23-15 15 21
  • OmniClass-titelWall Blocks
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit