Publiceer je producten
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
    The result of continuous research on new technology embraces the essence of LED. Without the need of a recessing box and a limited height the up lighter is the perfect expression of contemporary light. A high performance luminaire in a simple form for easy installation that is able to redefine the concept of ground recessed fixtures.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.CONCRETE_UP-LIGHT
    • ProductfamilieWalk over
    • ProductgroepCONCRETE UPLIGHT
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-11-05
    • Editienummer3
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)240
    • Diepte (mm)240
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • UNSPSC-naamLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-code3911
    • Uniclass 2015-codeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD5020
    • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring
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
    Soortgelijke producten

    4.1 van de 5 sterren 4.1 (8)
    3.7 van de 5 sterren 3.7 (13)
    3.8 van de 5 sterren 3.8 (8)
    4.7 van de 5 sterren 4.7 (9)