Publiceer je producten
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
    Simes

    Cubiks

    5.0 van de 5 sterren5.0(5 reviews)

    CUBIKS is a range of bollards with a minimalistic and clean-cut design, suitable for the illumination of areas in modern urban context. CUBIKS is totally glare-free and provides extremely uniform light distribution on the ground. 

    The clean, essential design of this bollard makes its installation perfect in high profile architectural projects.

    Specificatie
    • 4 MODULES LED COB 3000K 4500lm CRI 90 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 1530lm
      Rated input power: 40W
      Luminaire efficacy: 38lm/W
      Electronic ballast 220÷240V 50/60Hz

    Technische specificatie
    • Unieke ref.CUBIKS
    • ProductfamilieBollard
    • ProductgroepCUBIKS
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum1918-09-28
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)950
    • Breedte (mm)240
    • Diepte (mm)240
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)18
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • UNSPSC-naamLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-code3911
    • Uniclass 2015-codeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD5020
    • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring
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
    Soortgelijke producten

    4.1 van de 5 sterren 4.1 (8)
    3.7 van de 5 sterren 3.7 (13)
    3.8 van de 5 sterren 3.8 (8)
    4.7 van de 5 sterren 4.7 (9)