Publiceer je producten
ELGR-81000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Gradient Sink

ELGR-81000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Gradient Sink

Features

  • One Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 30” x 22” x 5”
  • A Monolithic deck fabricated from Sloanstone® solid surface
  • Available in 25 colors
  • Multiple Mounting Options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Technische specificatie
  • Unieke ref.sinks_sloanstone_ELGR-81000
  • ProductfamilieSinks
  • ProductgroepSloanStone® Sinks
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-04-21
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011550
  • ETIM-naamWashbasin
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015-beschrijvingSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Azië Noord Amerika Zuid-Amerika Afrika