Publiceer je producten
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé

    Geometrik point de hongrie huilé

    2.8 van de 5 sterren2.8(5 reviews)
    Wooden Floor Product
    Technische specificatie
    • Unieke ref.SOB020011
    • ProductfamilieWooden floor
    • ProductgroepGeometrik point de hongrie huilé
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-12-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)14
    • Breedte (mm)90
    • Diepte (mm)480
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalEik
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamWood flooring
    • UNSPSC-code30161702
    • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
    • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWood Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
    • OmniClass-titelWood Flooring
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes