Publiceer je producten
ELASTO'FLEX 100V
SPM

ELASTO'FLEX 100V

Range only available for the French market

Flexible rubber corner guard
- 45 to 135° angle

Specificatie
  • Range only available for the French market
Technische specificatie
  • Unieke ref.SPM-ELASTOFLEX
  • ProductfamilieIndustrial protection
  • ProductgroepCorner guards
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-10-03
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalElastomer
  • Secundair materiaalElastomer
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Wandafwerkingen
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamCorner guards
  • UNSPSC-code30161504
  • Uniclass 2015-codePr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCorner Guards
  • OmniClass-nummer23-17 25 15 13
  • OmniClass-titelCorner Guards
  • CSI UniFormat II-codeC1030
  • CSI UniFormat II-titelFittings