Publiceer je producten
Vloerluik BV-F90
Vloerluik BV-F90
Vloerluik BV-F90

    Vloerluik BV-F90

    Reuk- en waterdicht 120 minuten brandwerend vloerluik in staal. Putrand en luik uit 2 mm koudgevormd plaatstaal met inwendige wapening van getordeerde staaldraad.

    Specificatie
    • Type BV-F90 | Reuk- en waterdicht brandwerend vloerluik in staal. Putrand en luik uit 2 mm koudgevormd plaatstaal met inwendige wapening van getordeerde staaldraad. Vulling: beton C35/45. Voorzien van hoogwaardige, brandbestendige afdichting en RVS Z-profiel met 120 minuten brandwerende plaat. Inbouwhoogte: 75 mm. Breuklast: 125 kN conform EN 124. Eenvoudig te openen/sluiten via inbusbouten. Volbad verzinkt. Compleet geleverd met alle toebehoren en montage-instructie. Beschikbare maten: BV-F90 33 (300x300 mm), BV-F90 45 (450x450 mm), BV-F90 55 (500x500 mm), BV-F90 64 (600x400 mm), BV-F90 66 (600x600 mm), BV-F90 86 (800x600 mm), BV-F90 88 (800x800 mm), BV-F90 106 (1000x600 mm), BV-F90 108 (1000x800 mm), BV-F90 110 (1000x1000 mm).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bv-f90
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-09-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Nederland