Publiceer je producten
Storax BV floor hatch BV-GD-F90
Storax BV floor hatch BV-GD-F90
Storax BV floor hatch BV-GD-F90

    Storax BV floor hatch BV-GD-F90

    Brandwerend vloerluik met gasdrukveren, 120 minuten brandwerend
    Specificatie
    • Type BV-GD-F90 | Brandwerend stalen vloerluik, reuk- en nagenoeg waterdicht, 120 minuten brandwerend volgens norm. Gemaakt van 2 mm koudgevormd staal, binnenzijde voorzien van kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad (Ø8/12 mm). Inbouwhoogte: 75 mm, bakdiepte: 50 mm. Op te vullen met beton C35/45. Breuklast: 125 kN conform EN 124. Hoogwaardige brandbestendige afdichting, gasdrukveren en roestvrijstalen scharnier zorgen voor moeiteloze bediening. Terugvalbeveiliging en vaste U-ankers met bevestigingsgaten aan scharnierzijde. Volbad verzinkt, geleverd met alle toebehoren en montagehandleiding. Maten: BV-GD-F90/66 (600x600 mm), BV-GD-F90/86 (800x600 mm), BV-GD-F90/88 (800x800 mm), BV-GD-F90/106 (1000x600 mm), BV-GD-F90/108 (1000x800 mm), BV-GD-F90/110 (1000x1000 mm).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.bv-gd-f90
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-09-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Nederland