Type BV-GD-THERMO | Geïsoleerd vloerluik in verzinkt staal, reuk- en nagenoeg waterdicht, voorzien van gasdrukveren. Gemaakt van 2 mm dik koudgevormd staal, gevuld met beton C35/45. Inbouwhoogte: 75 mm, bakdiepte: 50 mm. Breuklast: 125 kN conform EN 124. Z-profiel met isolatiekern van polyurethaan hardschuim (alu beschermlaag), RC-waarde: 3,7 m²K/W. Hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Moeiteloos met één hand te openen via RVS scharnier en gasdrukveren. Terugvalbeveiliging en vaste U-vormige ankers met bevestigingsgaten aan de scharnierzijde. Eenvoudig te monteren via inbusbouten. Volbad verzinkt, compleet geleverd met alle toebehoren en montage-instructie. Maten & gasveren: BV-GD-THERMO 66 (600x600 mm, 1 gasveer), BV-GD-THERMO 86 (800x600 mm, 2 gasveren), BV-GD-THERMO 88 (800x800 mm, 2 gasveren), BV-GD-THERMO 106 (1000x600 mm, 2 gasveren), BV-GD-THERMO 110 (1000x1000 mm, 2 gasveren).