Type BVH-MAXI | Diep stalen vloerluik (100 mm), reuk- en waterdicht, speciaal geschikt voor bestrating met klinkers
Specificatie
Type BVH-MAXI | Diep stalen vloerluik (100 mm), reuk- en waterdicht, speciaal geschikt voor bestrating met klinkers. Vervaardigd uit 2 mm dik koudgevormd plaatstaal, voorzien van getordeerde staaldraadwapening. Inbouwhoogte: 125 mm, bakdiepte: 100 mm. Op te vullen met beton C35/45. Breuklast: 125 kN conform EN 124. Voorzien van hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Volbad verzinkt, eenvoudig te openen/sluiten met standaard inbusbouten. Geleverd met alle benodigde toebehoren en duidelijke montagehandleiding. Maten: BVH-MAXI 55 (500x500 mm), BVH-MAXI 66 (600x600 mm), BVH-MAXI 88 (800x800 mm), BVH-MAXI 110 (1000x1000 mm).