Publiceer je producten
Storax BV floor hatch BVS-250
Storax BV floor hatch BVS-250

    Storax BV floor hatch BVS-250

    Type BVS-250 | Robuust stalen vloerluik, reuk- en waterdicht, met hoge breuklast van 250 kN conform EN 124.
    Specificatie
    • Type BVS-250 | Robuust stalen vloerluik, reuk- en waterdicht, met hoge breuklast van 250 kN conform EN 124. Gemaakt van 2 mm dik koudgevormd plaatstaal, binnenzijde voorzien van getordeerde staaldraadwapening en versterking die 10 cm in de put steekt. Inbouwhoogte: 75 mm, bakdiepte: 50 mm. Op te vullen met beton C35/45. Volbad verzinkt en voorzien van chemicaliënbestendige afdichting. Eenvoudig te openen en sluiten met inbusbouten. Wordt compleet geleverd met alle toebehoren en duidelijke montagehandleiding. Maten: BVS-250 55 (500x500 mm), 66 (600x600 mm), 88 (800x800 mm), 106 (1000x600 mm), 110 (1000x1000 mm).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.bvs-250
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-09-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Nederland