Publiceer je producten
Storax floor hatch CCA
Storax floor hatch CCA
Storax floor hatch CCA

    Storax floor hatch CCA

    Type CCA | Aluminium floor cover, hinged, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Equipped with hinge for easy opening/closing and locking in open position.
    Specificatie
    • Type CCA | Aluminium vloerluik, scharnierend, reuk- en nagenoeg waterdicht, gevuld met composiet-aluminium plaat. Omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen. Inbouwhoogte 76,5 mm. Luik gevuld met sterke composiet-aluminium honingraatplaat, 24 mm vrije hoogte voor tegelafwerking. Breuklast 15 kN conform EN 124. Voorzien van scharnier voor eenvoudig openen/sluiten en vergrendeling in geopende stand.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.cca
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-09-08
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen

    Beschikbaarheid regio

    Europa