Publiceer je producten
Inbraakwerend ventilatierooster ST-421-rc2

Inbraakwerend ventilatierooster ST-421-rc2

Het inbraakwerende inbouwrooster klasse RC2 is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag beschikbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron.
Specificatie
  • Materiaal Het inbraakwerende inbouwrooster klasse RC2 is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag beschikbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 50 mm, de inbouwdiepte is 46 mm en de aanslag van het kader is 40 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 250 × 250 mm. Opties Beschikbare opties zijn een watergoot, afneembaar muggengaas, een filter en een uitvoering zonder flens. Kenmerken Het rooster is esthetisch en functioneel van hoge kwaliteit en is gecertificeerd als inbraakwerend volgens klasse RC2, overeenkomstig EN 1627 tot en met EN 1630 (september 2011), geldig tot een oppervlakte van 4,8 m². Het rooster is eenvoudig te monteren met de meegeleverde RVS doken. Het is volledig roestvrij dankzij de aluminiumprofielen en alle verbindingsmaterialen die uitsluitend uit aluminium en roestvrij staal bestaan. Typische toepassingen Dit inbraakwerende rooster is geschikt voor scholen, winkels en appartementencomplexen.
Technische specificatie
  • Unieke ref.st-421rc2
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-12-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Lamellen