Materiaal
Het inbraakwerende ventilatierooster RC3 is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS mazendraad 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm. De afwerking kan worden uitgevoerd in natuurkleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron.
Afmetingen
De lamelstap bedraagt 50 mm, de inbouwdiepte is 46 mm en de aanslag van het kader is 40 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 300 × 300 mm.
Opties
Beschikbare opties zijn een watergoot, afdruiplamel, muggengaas 304 in 6 × 6, 10 × 10, 20 × 20 of zonder gaas, afneembaar muggengaas en een filter.
Kenmerken
Het rooster is esthetisch en functioneel van hoge kwaliteit en is inbraakwerend volgens klasse RC3, gecertificeerd voor oppervlakken tot 4,75 m². Het is eenvoudig te monteren met de meegeleverde RVS muurankers. Het is volledig roestvrij dankzij de aluminium profielen en alle verbindingsmaterialen die uitsluitend bestaan uit aluminium en roestvrij staal.
Typische toepassingen
Het rooster wordt veel toegepast in scholen, winkels en appartementencomplexen.