Publiceer je producten
Matera Veranda
Matera Veranda
Matera Veranda
Matera Veranda
Matera Veranda

    Matera Veranda

    Een van de nieuwe producten van Sunshade Experts voor het aankomende seizoen is de Matera op poten - een moderne terrasoverkapping, een product dat een zonnescherm combineert met een pergola.

    Betrouwbaar ontwerp, verschillende bevestigingsmogelijkheden, verstelbare poten en altijd strak doek door de ritssluiting. Dit maakt de Matera de rijzende ster van het nieuwe seizoen. Een bijkomend voordeel van het product zijn de vele beschikbare kleuropties en de mogelijkheid om LED-verlichting te gebruiken.

    Matera heeft ook de mogelijkheid om de helling aan te passen van 5 tot 30 graden, de maximale afmetingen zijn 600 x 500 cm.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.matera-veranda
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-03-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)5000
    • Breedte (mm)6000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieWindow
    • CSI UniFormat II-codeB1020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Construction