Publiceer je producten
Aluminium automatic single sliding door
SVF

Aluminium automatic single sliding door

3.8 van de 5 sterren3.8(5 reviews)
Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
Specificatie
    • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Technische specificatie
  • Unieke ref.aluprotec-pa1v
  • ProductfamiliePortes coupe-feu vitrées
  • ProductgroepPortes automatiques
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-30
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamAutomatic doors
  • UNSPSC-code30171510
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015-beschrijvingFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Metal Fire Doors
  • OmniClass-nummer23-17 11 31
  • OmniClass-titelFire Doors
  • CSI UniFormat II-codeC1020
  • CSI UniFormat II-titelInterior Doors

Beschikbaarheid regio

Europa Zuid-Amerika Noord Amerika Oceanië Afrika
Frankrijk
Frans-Guyana
Guadeloupe
Frans-Polynesië
Réunion
Martinique