Publiceer je producten
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows

    B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows

    B-0290 BIG-FLO Kettle & Pot Sink Mixing Faucet with BIG-FLO 12" Swing Nozzle, 4-Arm Kitchen Handles, Color Coded Indexes and "00LL" Street Elbows (3/4")
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-009
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepBig-Flo Faucet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)8.12
    • Breedte (inch)10.62
    • Diepte (inch)14.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk