Publiceer je producten
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker

    PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker

    Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.12 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-PG-8WREV
    • ProductfamilieOther Sanitary
    • ProductgroepPet Grooming
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)4.69
    • Breedte (inch)12.62
    • Diepte (inch)5.31
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)8.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair