Publiceer je producten
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    B-0330-LN 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Lever Handles, 1/2" NPT Female Inlets, Less Nozzle
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 28.63 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-021
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepRigid Sink and Pantry Faucets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)3.69
    • Breedte (inch)12.62
    • Diepte (inch)2.38
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)4.161
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk