Publiceer je producten
B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve
B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve

    B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve

    B-7212-01 Hose Reel System: 3/8" x 15' Open Coated Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-104
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepOpen Hose Reel Assembly
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)14.38
    • Breedte (inch)7.25
    • Diepte (inch)15
    Gerelateerd
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (lbs)34.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk