Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/a6bc3e12-b250-4516-b131-430db944e123
Startpagina
Categorieën
Keuken
Kranen en mengkranen
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Beschikbaar in Verenigde Staten
T&S Brass & Bronze Works
Volg
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
ts-brass-B-0577
Productfamilie
Mixing Faucets
Productgroep
Manual Faucets
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2020-04-14
Editienummer
1
Hoogte (inch)
2.5
Breedte (inch)
1.25
Diepte (inch)
14.19
Links
Links
Product-url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets
Productcertificering
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chroom
Ontworpen in
Verenigde Staten
Gefabriceerd in
Verenigde Staten
Nettogewicht (lbs)
2.11
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Kranen en mengkranen
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Downloaden