Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/93b3c868-0628-40a2-870b-50b39fe7b6dc
Startpagina
Categorieën
Keuken
Kranen en mengkranen
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Beschikbaar in Verenigde Staten
T&S Brass & Bronze Works
Volg
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.02 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
ts-brass-B-0592-CR
Productfamilie
Mixing Faucets
Productgroep
Manual Faucets
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2020-04-14
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592-CR&loc_cat=Manual+Faucets
Installatie-instructies
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-003112-45.PDF
Productcertificering
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592-CR&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chroom
Ontworpen in
Verenigde Staten
Gefabriceerd in
Verenigde Staten
Nettogewicht (lbs)
4.2
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Kranen en mengkranen
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Downloaden