Publiceer je producten
B-0674-BSTP Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vac. Breaker, Built-In Stops, Polished
B-0674-BSTP Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vac. Breaker, Built-In Stops, Polished

    B-0674-BSTP Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vac. Breaker, Built-In Stops, Polished

    Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vac. Breaker, Built-In Stops, Polished
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-0674-BSTP
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepManual Faucets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)3.88
    • Breedte (inch)12.62
    • Diepte (inch)5.06
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (lbs)6.751
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen