Publiceer je producten
B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

Quick-disconnect adapter retro-fit kit for existing Fisher or T&S pre-rinse units. Certified to ASME A112.18.1 / CSA B125.1 NSF 61-Section 9 and NSF 372.
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-0133-QD-1
  • ProductfamilieFaucet Accessories
  • ProductgroepQuick-Disconnect Adapter
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)4
  • Breedte (inch)6
  • Diepte (inch)1.36
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)1.64
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets