Publiceer je producten
B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.30 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-0581
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepManual Faucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen