Publiceer je producten
B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center
B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center

    B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center

    Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-0710
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepManual Faucets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)4.44
    • Breedte (inch)12.62
    • Diepte (inch)4.12
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)2.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen