Publiceer je producten
B-1122 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles

B-1122 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles

Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-1122
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepManual Faucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)7.44
  • Breedte (inch)12.62
  • Diepte (inch)10
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)3.97
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen