Publiceer je producten
B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly

B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly

Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-1230-12
  • ProductfamilieBar Equipment
  • ProductgroepGlass Fillers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)13.44
  • Breedte (inch)12.62
  • Diepte (inch)10.62
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)7.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen