Publiceer je producten
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly

B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly

Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Faucet - 7.08 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-2282-01
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepManual Faucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)2.62
  • Breedte (inch)5.5
  • Diepte (inch)2.62
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (lbs)3.751
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen