Publiceer je producten
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 12.90 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-2339-LR
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepWashdown Solutions
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)21.75
    • Breedte (inch)16
    • Diepte (inch)2.62
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)33.85
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen