Publiceer je producten
B-2347-05 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/Aerator, 4" Wrist Action Handle
B-2347-05 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/Aerator, 4" Wrist Action Handle

    B-2347-05 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/Aerator, 4" Wrist Action Handle

    Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/Aerator, 4" Wrist Action Handle
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-2347-05
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepManual Faucets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)13.38
    • Breedte (inch)16
    • Diepte (inch)8.81
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)7.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen