Publiceer je producten
B-2465 Service Sink Faucet, 4" Wrist Handles, PVC Hose Assembly, VB Spout

B-2465 Service Sink Faucet, 4" Wrist Handles, PVC Hose Assembly, VB Spout

Service Sink Faucet, 4" Wrist Handles, PVC Hose Assembly, VB Spout
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 0.00 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-2465
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepManual Faucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)5.25
  • Breedte (inch)16
  • Diepte (inch)8.88
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)8.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen