Publiceer je producten
B-2492 Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops

B-2492 Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops

Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.96 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-2492
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepManual Faucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)14.31
  • Breedte (inch)10.88
  • Diepte (inch)9.12
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (lbs)7.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen