Publiceer je producten
B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-2711
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepManual Faucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)4.81
  • Breedte (inch)5.75
  • Diepte (inch)5.53
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (lbs)5.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen