Publiceer je producten
B-7142-C05 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
B-7142-C05 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Front Trigger Water Gun

    B-7142-C05 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Front Trigger Water Gun

    Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-7142-C05
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepWashdown Solutions
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)20.44
    • Breedte (inch)8.44
    • Diepte (inch)21.56
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (lbs)76
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen