Publiceer je producten
BL-5700-08 Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip
BL-5700-08 Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip

    BL-5700-08 Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip

    Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-BL-5700-08
    • ProductfamilieLaboratory Equipment
    • ProductgroepLaboratory Products
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)12.19
    • Breedte (inch)7.44
    • Diepte (inch)5.62
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)6.27
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMedische producten - Laboratoriumapparatuur