Publiceer je producten
BL-5704-08WH4 Single Hole Deck Mount Lab.Mix.Fct,4"Wrist Handles,Rigid Vacuum Breaker Nzl,Serrated Tip
BL-5704-08WH4 Single Hole Deck Mount Lab.Mix.Fct,4"Wrist Handles,Rigid Vacuum Breaker Nzl,Serrated Tip

    BL-5704-08WH4 Single Hole Deck Mount Lab.Mix.Fct,4"Wrist Handles,Rigid Vacuum Breaker Nzl,Serrated Tip

    Single Hole Deck Mount Lab.Mix.Fct,4"Wrist Handles,Rigid Vacuum Breaker Nzl,Serrated Tip
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-BL-5704-08WH4
    • ProductfamilieLaboratory Equipment
    • ProductgroepLaboratory Products
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)12.19
    • Breedte (inch)10.69
    • Diepte (inch)6.84
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)7.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMedische producten - Laboratoriumapparatuur