Publiceer je producten
EW-7360B Eyewash, Wall Mount

EW-7360B Eyewash, Wall Mount

Eyewash, Wall Mount
Specificatie
  • Pressure: 30 - 90 psi, Temperature: 60 F - 100 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-EW-7360B
  • ProductfamilieLaboratory Equipment
  • ProductgroepEmergency Equipment
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)41
  • Breedte (inch)14.62
  • Diepte (inch)14.06
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - Laboratoriumapparatuur