Publiceer je producten
EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted
Specificatie
  • Pressure: 30 - 90 psi, Temperature: 60 F - 100 F, Flow Rate: 4.20 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-EW-7656WC
  • ProductfamilieLaboratory Equipment
  • ProductgroepEmergency Equipment
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)47.5
  • Breedte (inch)14
  • Diepte (inch)18.75
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)26.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - Laboratoriumapparatuur